ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

600×900mm半透明ガラ袋(25枚)【25個入り】

600×900mm半透明ガラ袋(25枚) EA995AD-37
通常単価(税別)
2,652
税込単価
2,917
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ポリプロピレン・半透明タイプ・容量…50L・サイズ…600×900mm・入数…25枚

詳細を確認

型番:

EA995AD-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

EA995AD-37の仕様・寸法情報

サイズ
600×900mm
材質
ポリプロピレン
入数
25枚
容量
50L

型番リスト

表示件数
型番
EA995AD-37
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,652
( 2,917 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・半透明タイプ
・容量…50L
・サイズ…600×900mm
・入数…25枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

600×900mm半透明ガラ袋(25枚)の型番EA995AD-37のページです。 型番EA995AD-37に関する仕様情報を記載しております。
600×900mm半透明ガラ袋(25枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600×900mm半透明ガラ袋(25枚)
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
[半透明]手提げ袋(30・45L)
(透明)ごみ袋(120・150L)
ごみ袋(特厚/45・70L)
分別シール(4ヶ国語表記)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6523,800515 -1,710 -550 -740
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ600×900mm----160×160mm
材質ポリプロピレン----透明ラミネート
入数25枚100枚30枚10枚入10枚-
容量50L-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト