ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

80L ごみかご

80L ごみかご EA995AA-96
通常単価(税別)
9,692円
税込単価
10,661円
通常出荷日:3日目

・蓋には風によるはずれ防止機能付

型番:

EA995AA-96
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA995AA-96の仕様・寸法情報

重量
4.3kg
サイズ
φ470×φ380×635mm
材質
本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング
形状
-
容量
80L
詳細1
-
商品詳細種別
80L ごみかご
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA995AA-96

重量

サイズ

材質

形状

容量

詳細1

最小発注数量
4.3kg
φ470×φ380×635mm
本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング
-
80L
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,692円
( 10,661円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・蓋には風によるはずれ防止機能付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80L ごみかごの型番EA995AA-96のページです。 型番EA995AA-96に関する仕様情報を記載しております。
80L ごみかごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80L ごみかご
ごみかご(折りたたみ式)
45L ダストボックス
70L ダストボックス
40L ダストボックス
ダストカート(170L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,692円7,671円 -7,540円10,605円5,265円 -5,983円 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品詳細種別80L ごみかご--ダストボックスダストボックス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました