ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3.9Lダストボックス(ペダル開閉型)

3.9Lダストボックス(ペダル開閉型) EA995A-201
通常単価(税別)
2,958
税込単価
3,254
通常出荷日:3日目

【特長】・重量…750g・材質…本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:ス...

詳細を確認

型番:

EA995A-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995A-201の仕様・寸法情報

重量
750g
サイズ
120×190×275(H)mm
材質
本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:スチール(ユニクロメッキ)
容量
3.9L

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958
( 3,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量…750g
・材質…本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:スチール(ユニクロメッキ)
・容量…3.9L
・サイズ…120×190×275(H)mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.9Lダストボックス(ペダル開閉型)の型番EA995A-201のページです。 型番EA995A-201に関する仕様情報を記載しております。
3.9Lダストボックス(ペダル開閉型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.9Lダストボックス(ペダル開閉型)
14L [ペダル開閉]ダストボックス
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
325×480×650mm/60Lダストボックス
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
直径500×740mm/110Lごみかご
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,95810,79010,1189,6122,64017,979
通常出荷日3日目3日目2日目2日目1日目1日目
重量750g3.1kg4.8kg3.2kg約295g5.3kg
サイズ120×190×275(H)mm275×350×435(H)mm800(W)×425(D)×585(H)mm325(W)×480(D)×650(H)mmφ130×180(H)mmΦ500×Φ390×740mm
材質本体・蓋・ペダル:ABS樹脂、袋止めリング:ポリプロピレン、ロッド:スチール(ユニクロメッキ)本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレン(再生樹脂)ポリプロピレンステンレス本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティング
容量3.9L14L-60L約1.4L-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました