ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製)

直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製) EA992C-141
通常単価(税別)
15,760円
税込単価
17,336円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ステンレス(18-8)・ざる径(mm)…直径270×100(H)・パンチング穴径…2....

詳細を確認

型番:

EA992C-141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA992C-141の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(18-8)
パンチング穴径
2.2mm
取手長さ
360mm
ざる径(mm)
φ270×100(H)

型番リスト

表示件数
型番
EA992C-141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,760円
( 17,336円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ステンレス(18-8)
・ざる径(mm)…直径270×100(H)
・パンチング穴径…2.2mm
・取手長さ…360mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製)の型番EA992C-141のページです。 型番EA992C-141に関する仕様情報を記載しております。
直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製)
すくい網(ステンレス製)
すくい網(ステンレス製/丸)
すくい網(ステンレス製/メッシュ18)
こし網(柄付・ステンレス製)
洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,760円4,795円 -12,290円 -1,969円 -2,576円 -2,798円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)ステンレス(SUS304)ステンレス(18-8)
パンチング穴径2.2mm----2mm
取手長さ360mm250mm1000mm278mm600mm-
ざる径(mm)φ270×100(H)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました