17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

木製ヘラ

木製ヘラ
通常単価(税別)
8751,375
税込単価
9631,513
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

板厚

頭幅

最小発注数量
270mm
10mm
60mm
1個
300mm
10mm
62mm
1個
330mm
15mm
65mm
1個
360mm
15mm
72mm
1個
390mm
17mm
74mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
875
( 963 )
3日目
957
( 1,053 )
3日目
1,158
( 1,274 )
3日目
1,282
( 1,410 )
3日目
1,375
( 1,513 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 440mm トング(ステンレス製) 画像
  • ガラスシクネスゲージ 画像

    エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    【商品仕様】用途…ガラスへの反射を利用して、厚さを測定する計測器。測定範囲…2/15mmまで。サイズ…66×150mm。表面はガラスの厚み計測用。裏面は2重ガラスの隙間の計測。ガラスの厚さを屈折によって測る事ができます。二重ガラスの隙間を確認することができます。JAN:4518340253810

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木製ヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製ヘラ
耐熱ヘラ
ひしゃく(オールステンレス製)
計量スプーン(ステンレス製)
耐熱しゃもじ
ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格875-1,324 -11,435 -760 -1,606 -7,487 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目1日目〜
材質ポリメチルペンテン樹脂ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ポリメチルペンテン樹脂ステンレス(18-8)
商品詳細種別木製ヘラ耐熱ヘラひしゃく(オールステンレス製)計量スプーン(ステンレス製)耐熱しゃもじ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト