17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

耐熱ヘラ

耐熱ヘラ
通常単価(税別)
1,324円~2,927円
税込単価
1,456円~3,220円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
60×240mm
1個
64×270mm
1個
69×300mm
1個
70×350mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,324円
( 1,456円 )
3日目
1,393円
( 1,532円 )
3日目
1,606円
( 1,767円 )
3日目
2,927円
( 3,220円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ヘラ
耐熱しゃもじ
木製ヘラ
玉ひしゃく(ステンレス製)
スコップ(ステンレス製)
ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,324円-1,606円 -875円 -4,856円 -10,204円 -7,487円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目〜
材質ポリメチルペンテン樹脂ポリメチルペンテン樹脂朴ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)
耐熱温度200℃200℃----
商品詳細種別耐熱ヘラ耐熱しゃもじ木製ヘラ玉ひしゃく(ステンレス製)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト