17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

耐熱しゃもじ

耐熱しゃもじ
通常単価(税別)
1,6064,061
税込単価
1,7674,467
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
89×295mm
1個
112×360mm
1個
108×440mm
1個
125×495mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606
( 1,767 )
3日目
2,807
( 3,088 )
3日目
3,548
( 3,903 )
3日目
4,061
( 4,467 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 440mm トング(ステンレス製) 画像
  • ガラスシクネスゲージ 画像

    エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    【商品仕様】用途…ガラスへの反射を利用して、厚さを測定する計測器。測定範囲…2/15mmまで。サイズ…66×150mm。表面はガラスの厚み計測用。裏面は2重ガラスの隙間の計測。ガラスの厚さを屈折によって測る事ができます。二重ガラスの隙間を確認することができます。JAN:4518340253810

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱しゃもじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱しゃもじ
耐熱ヘラ
角スコップ(ステンレス製)
スコップ(ステンレス製)
スコップ
計量スプーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,606-1,324 -7,338 -10,204 -6,667 -760 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目2日目〜3日目
材質ポリメチルペンテン樹脂ポリメチルペンテン樹脂ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)
耐熱温度200℃200℃----
商品詳細種別耐熱しゃもじ耐熱ヘラ--スコップ計量スプーン(ステンレス製)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト