ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

直径122×450mmひしゃく(ポリ製)

直径122×450mmひしゃく(ポリ製) EA991X-18
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

【特長】・頭部サイズ…直径122×69(H)mm・柄長…315mm・重量…約80g・材質…ポリプロピレ...

詳細を確認

型番:

EA991X-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA991X-18の仕様・寸法情報

重量
約80g
全長
450mm
材質
ポリプロピレン
容量
0.7L
柄長
315mm
頭部サイズ
φ122×69(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA991X-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部サイズ…直径122×69(H)mm
・柄長…315mm
・重量…約80g
・材質…ポリプロピレン
・容量…0.7L
・全長…450mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直径122×450mmひしゃく(ポリ製)の型番EA991X-18のページです。 型番EA991X-18に関する仕様情報を記載しております。
直径122×450mmひしゃく(ポリ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径122×450mmひしゃく(ポリ製)
440mm トング(ステンレス製)
ガラスシクネスゲージ EA720XG-2A
2.5-30ml 軽量スプーン
ひしゃく(ステンレス製)
ひしゃく(オールステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格698円773円 -13,156円1,096円2,474円 -11,435円 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目1日目2日目
重量約80g-約253g---
全長450mm440mm----
材質ポリプロピレンステンレス(18-8)プラスチックステンレス(18-8)ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木ステンレス(18-8)
容量0.7L--2.5・5・15・30ml--
柄長315mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました