17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーボックス(可変ダイヤル式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーボックス(可変ダイヤル式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA983ZA-61

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・鍵の安全な受け渡しに。
・番号設定可能(4桁ダイヤル式)
・ダイヤル部を保護するためのカバー付

指定中の仕様・寸法情報

材質
本体:ダイキャストツル:スチール(ビニールコーティング)
内寸
57×40×78(H)mm
外寸
76×53×178(H)mm
クリアランス
タテ:46mmヨコ:36mm
幅(mm)
72
ツル径(mm)
9
詳細1
-
商品詳細種別
キーボックス(可変ダイヤル式)
クリアランスサイズ
タテ:43mmヨコ:36mm
内寸サイズ
57×40×78(H)mm
外寸サイズ
72×53×178(H)mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト