17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
ブルー
1個
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045円
( 1,150円 )
3日目
1,045円
( 1,150円 )
2日目
1,045円
( 1,150円 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティループ
セーフティループ
24×57mm ネームタグ
40x60mm 親子札
45×30mm アクリルパール板
22x53mm ネームタグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,045円914円467円 -9,602円690円412円 -
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜3日目3日目3日目
材質ウレタンウレタン本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)アクリルアクリル本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチール
コード長250~1600mm250~1800mm----
コード径φ1.2mmφ0.8mm----
取付工具重量0.3kg以内0.1kg以内----
商品詳細種別セーフティループセーフティループ24x57mm ネームタグ40x60mm 親子札45x30mm アクリルパール板22x53mm ネームタグ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト