ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

セーフティループ

セーフティループ EA983SM-81
通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:3日目

型番:

EA983SM-81
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983SM-81の仕様・寸法情報

カラー
ブラック
材質
ウレタン
コード長
250~1800mm
コード径
φ0.8mm
取付工具重量
0.1kg以内
商品詳細種別
セーフティループ

型番リスト

表示件数
型番
EA983SM-81

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティループの型番EA983SM-81のページです。 型番EA983SM-81に関する仕様情報を記載しております。
セーフティループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティループ
セーフティループ
24×57mm ネームタグ
40x60mm 親子札
45×30mm アクリルパール板
22x53mm ネームタグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格914円1,045円467円 -9,602円690円412円 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜3日目3日目3日目
材質ウレタンウレタン本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)アクリルアクリル本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチール
コード長250~1800mm250~1600mm----
コード径φ0.8mmφ1.2mm----
取付工具重量0.1kg以内0.3kg以内----
商品詳細種別セーフティループセーフティループ24x57mm ネームタグ40x60mm 親子札45x30mm アクリルパール板22x53mm ネームタグ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました