17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識用取付鎖(10本)【10個入り】

通常単価(税別)
1,0591,700
税込単価
1,1651,870
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

10本入りのステンレス製の標識用取付鎖になります。サイズは3つあります。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細材質
    ステンレス(SUS304)
  • 入数
    10本
  • 商品詳細種別
    標識取付用チェーン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
Φ2.3×150mm
1パック

10個入り

Φ2.3×300mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059
( 1,165 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

10本入りのステンレス製の標識用取付鎖になります。
サイズは3つあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識用取付鎖(10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識用取付鎖(10本)
510x165x175mm ウエイト(10個)
225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm
300x450mm 吊り下げ式表示板
チェーン(10本)
40x 60mm 検査済・点検済・使用許可証・持込受理証ステッカー(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,059-10,4781,0503,0501,900 -608 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他-安全標識安全標識その他安全標識
その他オプション---オプション-
詳細材質ステンレス(SUS304)-硬質塩化ビニール(ラミネート加工)アクリル鉄クロムメッキ-
入数10本-1枚1枚10本入り10枚入り
商品詳細種別標識取付用チェーン--吊り下げ式チェーンステッカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト