ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

340×170×330mm単管バリケード用おもし

340×170×330mm単管バリケード用おもし EA983FV-171
通常単価(税別)
3,416円
税込単価
3,758円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…340×170×330(H)mm・重量…0.8kg、満水時:10kg・材質…超高分子...

詳細を確認

型番:

EA983FV-171
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983FV-171の仕様・寸法情報

重量
0.8kg、満水時:10kg
サイズ
340×170×330(H)㎜
材質
超高分子ポリエチレン樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983FV-171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,416円
( 3,758円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…340×170×330(H)mm
・重量…0.8kg、満水時:10kg
・材質…超高分子ポリエチレン樹脂
・あらゆるバリケードに使用可能です。
・取手付きで持ち運びに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

340×170×330mm単管バリケード用おもしの型番EA983FV-171のページです。 型番EA983FV-171に関する仕様情報を記載しております。
340×170×330mm単管バリケード用おもしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
340×170×330mm単管バリケード用おもし
390×190×350mm単管バリケード用おもし
640x57x800mm 単管バリケード(4個)
460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
32x820mm バリケードスタンド(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,416円3,057円6,164円6,055円10,956円14,816円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目1日目1日目
重量0.8kg、満水時:10kg0.8kg、満水時10kg約2kg(1枚当り)1.7kg(1個当り)空時:2.54kg、満水時:8.0kg3.3kg
サイズ340×170×330(H)㎜390×190×350(H)㎜-456×50×810(H)mm-ポール:Φ32×820mm、ベース:280×280mm(角型)、フックの線径:約8mm、フックと支柱との開口部:約10mm
材質超高分子ポリエチレン樹脂超高分子ポリエチレン樹脂-HDPE(高密度ポリエチレン)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました