17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

3m 手切れトラクッションテープ(黒/黄)

通常単価(税別)
1,1483,701
税込単価
1,2634,071
通常出荷日:3日目

【特長】・衝撃を緩和するクッションが付いています・切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

重量

最小発注数量
50
約80g
1個
100
約165g
1個
150
約240g
1個
200
約350g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148
( 1,263 )
3日目
2,111
( 2,322 )
3日目
2,839
( 3,123 )
3日目
3,701
( 4,071 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃を緩和するクッションが付いています
・切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能
・注意喚起と衝突対策が同時に施工できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3m 手切れトラクッションテープ(黒/黄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3m 手切れトラクッションテープ(黒/黄)
3mm/10m トラクッションテープ(黒/黄)
5m トラテープ(蛍光 黒/黄)
25m トラテープ
10m トラテープ(反射)
50mmx10m 反射テープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,148-3,390 -4,812 -1,392 -3,022 -727
通常出荷日3日目2日目〜1日目〜3日目2日目〜3日目
テープ長さ(m)3105251010
テープ厚(mm)330.381~0.3860.320.120.12
材質詳細発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン塩化ビニールスフモスPETフィルムPET
粘着剤アクリル系アクリル系アクリルウレタン系ゴム系アクリル系アクリル系
粘着力7.8N/25mm7.8N/25mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト