ファクトリーサプライ用品技術窓口

掲示板・路面道路標識・懸垂幕

通常単価(税別)
2,709円
税込単価
2,980円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

掲示板・路面道路標識・懸垂幕・粘着剤は付いていません。【材質】エコユニボード【サイズ(mm)】600×...

詳細を確認

型番:

EA983BG-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983BG-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
安全十訓
取付仕様
穴上3・下2
サイズ(mm)
600×900×1.2
取付穴
Φ4.2mm×5ヶ所(穴上3・下2)
詳細1
片面印刷
詳細2
エコマーク取得商品
商品詳細種別
掲示板
-
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BG-2

表示内容

最小発注数量
安全十訓
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,709円
( 2,980円 )
1日目

詳細情報

基本情報

掲示板・路面道路標識・懸垂幕
・粘着剤は付いていません。
【材質】エコユニボード
【サイズ(mm)】600×900×1.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

掲示板・路面道路標識・懸垂幕の型番EA983BG-2のページです。 型番EA983BG-2に関する仕様情報を記載しております。
掲示板・路面道路標識・懸垂幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
掲示板・路面道路標識・懸垂幕
安全十訓表示板(緑十字安全十訓)
安全十則表示板(電気安全十則)
安全十則表示板(機械安全十則)
240x80mm 室名板
300x225mm 案内表示板
メーカーエスコユニットユニットユニットエスコエスコ
通常価格2,709円2,548円2,548円2,548円2,510円1,083円
通常出荷日1日目4日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコユニボード再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)再生ポリプロピレン(エコユニボード)アクリルエコユニボード
取付仕様穴上3・下2穴上3・下2穴上3・下2穴上3・下2粘着剤付き(裏面粘着テープ付)穴4ヶ所
サイズ(mm)600×900×1.2---80×240×3225×300×1
取付穴Φ4.2mm×5ヶ所(穴上3・下2)----Φ4.2mm×4ヶ所
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました