17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ゴムクッション【1~4個入り】

ゴムクッション
通常単価(税別)
476547
税込単価
524602
通常出荷日:3日目

・床のキズ防止や、防振、防音効果があります。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

最小発注数量
φ28×3mm
4枚
1パック

4個入り

φ40×3mm
4枚
1パック

4個入り

20×10×3mm
4枚
1パック

4個入り

13×55×3mm
4枚
1パック

4個入り

90×60×3mm
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
476
( 524 )
3日目
547
( 602 )
3日目
521
( 573 )
3日目
547
( 602 )
3日目
547
( 602 )
3日目

詳細情報

基本情報


・床のキズ防止や、防振、防音効果があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムクッション
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
フェルト付足キャップ(4個)
4mm 硬質フェルト(粘着付)
丸型椅子足キャップ(4個)
5mm 耐震ベース(角)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格476-1,0651,003 -583 -583 -3,618 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質非移行性ゴムシリコンスポンジエラストマー樹脂硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)エラストマー樹脂ウレタンエラストマー
詳細1接着テープ付裏面接着剤付硬質フェルト付粘着タイプ(剥離紙付)入数は4個入り各種周辺機器用
商品詳細種別ゴムクッション100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)フェルト付足キャップ(4個)4mm 硬質フェルト(粘着付)丸型椅子足キャップ(4個)5mm 耐震ベース(角)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト