ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック用アジャスター(2組入り)【2個入り】

通常単価(税別)
1,962円
税込単価
2,158円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・ポール径直径25mmメタルラック用オプション品・材質…スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
  • 入数
    2組
  • サイズ(mm)
    前用:30×145×45後用:50×50×45
  • 商品詳細種別
    アジャスター
  • メーカー型番
    MR-4BA
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA976AJ-205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA976AJ-205の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
その他
オプション
材質詳細
スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
入数
2組
サイズ(mm)
前用:30×145×45後用:50×50×45
商品詳細種別
アジャスター
メーカー型番
MR-4BA
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA976AJ-205
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,962円
( 2,158円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
・材質…スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
・ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減し、前倒れを防止します。
・サイズ(mm)…前用:30×145×45後用:50×50×45
・入数…2組

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック用アジャスター(2組入り)の型番EA976AJ-205のページです。 型番EA976AJ-205に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック用アジャスター(2組入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック用アジャスター(2組入り)
メタルラック用アジャスター MR-4BA
メタルラック用三角アジャスター EA976AJ-204
メタルラック用 コネクター(2個)
90mm メタルラック用 フック(2個入)
163mm メタルラック用 フック
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,962円1,645円799円744円855円692円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
材質スチールその他スチールスチールスチール-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
材質詳細スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン-スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタンスチール(クロムメッキ)スチール(クロムメッキ)-
入数2組-2個2個2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました