17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

280×70×60mmマグネットホルダー EA951FG-523

280×70×60mmマグネットホルダー

通常単価(税別)
1,556円
税込単価
1,712円
通常出荷日:3日目

【特長】・マグネット式・材質…本体:スチール、バー:天然木・サイズ…280(W)×70(D)×60(H...

詳細を確認
  • 耐荷重
    約1kg
  • サイズ
    280(W)×70(D)×60(H)mm
  • 対応サイズ
    高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
  • 材質
    本体:スチール、バー:天然木

型番:

EA951FG-523
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951FG-523の仕様・寸法情報

耐荷重
約1kg
サイズ
280(W)×70(D)×60(H)mm
対応サイズ
高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
材質
本体:スチール、バー:天然木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951FG-523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556円
( 1,712円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式
・材質…本体:スチール、バー:天然木
・サイズ…280(W)×70(D)×60(H)mm
・耐荷重…約1kg
・対応サイズ…高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

280×70×60mmマグネットホルダーの型番EA951FG-523のページです。 型番EA951FG-523に関する仕様情報を記載しております。
280×70×60mmマグネットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
280×70×60mmマグネットホルダー
185×65×155mmマグネットホルダー
405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)
直径153mmマグネットボウル
直径114mmマグネットボウル
310x 75x90mm マグネットトレー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,556円2,015円6,564円2,622円2,154円2,536円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
耐荷重約1kg約1kg4kg1kg1kg20N(2.0kgf)
サイズ280(W)×70(D)×60(H)mm185×65×155(H)mm405(W)×100(D)×134(H)mmφ153mmφ114mm310×75×90(H)mm
対応サイズ高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー約45(W)×45(D)mm以内、高さ155mm以上の食品包装用ラップフィルム箱----
材質本体:スチール、バー:天然木本体:スチール、バー:天然木スチールABS樹脂ABS樹脂スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました