ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

25mmx4.8m マジックバンド(荷崩防止用)

25mmx4.8m マジックバンド(荷崩防止用) EA944MA-111
通常単価(税別)
2,038
税込単価
2,242
通常出荷日:3日目

・ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止・低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。

型番:

EA944MA-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA944MA-111の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
25mm
長さ
4.8m
商品詳細種別
25mmx4.8m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MA-111

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038
( 2,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止
・低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mmx4.8m マジックバンド(荷崩防止用)の型番EA944MA-111のページです。 型番EA944MA-111に関する仕様情報を記載しております。
25mmx4.8m マジックバンド(荷崩防止用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx4.8m マジックバンド(荷崩防止用)
150mm マジロック・強力型(粘着付)
25x200mm マジックテープ(縫製用)
30m マジックバンド・両面
20x250mm マジックテープ(縫製用)
2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0385474627,449 -462966 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリエステル面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
25mm25mm----
長さ4.8m--30m-2m
商品詳細種別25mmx4.8m 25x150mm 25x200mm -20x250mm -
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました