ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面マジックバンド(高視認性)

通常単価(税別)
568円~1,264円
税込単価
625円~1,390円
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 幅

  • 長さ

  • 使用範囲

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

カラー

幅

長さ

使用範囲

商品詳細種別

最小発注数量
蛍光オレンジ
25mm
420mm
300mm
25x
1個
蛍光オレンジ
50mm
1800mm
1650mm
50x1800mm
1個
蛍光イエロー
25mm
420mm
300mm
25x
1個
蛍光イエロー
50mm
1600mm
1450mm
50x1600mm
1個
蛍光イエロー
50mm
1800mm
1650mm
50x1800mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
3日目
1,264円
( 1,390円 )
2日目
568円
( 625円 )
3日目
1,166円
( 1,283円 )
3日目
1,264円
( 1,390円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面マジックバンド(高視認性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面マジックバンド(高視認性)
5m 片面ファスナー(オスメスセット)
30m マジックバンド・両面
1.5m マジックバンド・両面
3.0m マジックバンド・両面(超薄型)
マジックテープ(粘着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格568円-1,988円 -9,569円590円 -641円 -675円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目3日目3日目2日目〜
材質ポリエステルナイロンポリエステルポリエステルポリエステル面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト