ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

330mm×30mクッキングシート

330mm×30mクッキングシート EA944CT-6
通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…330mm×30m・耐熱温度…250℃(20分)・裏・表をシリコン樹脂加工しているの...

詳細を確認

型番:

EA944CT-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944CT-6の仕様・寸法情報

サイズ
330mm×30m
耐熱温度
250℃(20分)

型番リスト

表示件数
型番
EA944CT-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017円
( 1,119円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…330mm×30m
・耐熱温度…250℃(20分)
・裏・表をシリコン樹脂加工しているので両面使えます。
・蒸気を通して水・油は通さない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

330mm×30mクッキングシートの型番EA944CT-6のページです。 型番EA944CT-6に関する仕様情報を記載しております。
330mm×30mクッキングシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
330mm×30mクッキングシート
350x350mm ふきん(10枚)
オカモト クッキングシート 30m巻き
クッキングシート
オカモト クッキングシート
OPPシート #25 30-30
メーカーエスコエスコオカモト日本製紙クレシアオカモトシモジマ
通常価格1,017円1,387円2,116円6,546円1,379円3,678円
通常出荷日3日目3日目9日目1日目9日目6日目
サイズ330mm×30m35×35㎝----
耐熱温度250℃(20分)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました