17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー

通常単価(税別)
1,581円
税込単価
1,739円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・塗り面積(1回塗り)…0.7/0.9m2・乾燥時間(指触)…20℃:約15分冬期:約1時間・...

詳細を確認
  • 色
    ライトグレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 乾燥時間(指触)
    20℃:約15分冬期:約1時間
  • 内容量
    300ml
  • 塗り面積(1回塗り)
    0.7~0.9m2

型番:

EA942EE-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA942EE-24の仕様・寸法情報

色
ライトグレー
使用温度範囲
常温
乾燥時間(指触)
20℃:約15分冬期:約1時間
内容量
300ml
塗り面積(1回塗り)
0.7~0.9m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942EE-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,581円
( 1,739円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗り面積(1回塗り)…0.7/0.9m2
・乾燥時間(指触)…20℃:約15分冬期:約1時間
・アルミサッシ、シャッター、鉄骨、門扉など屋外の鉄部や亜鉛メッキ面の防錆に
・内容量…300ml
・使用温度範囲…常温
・色…ライトグレー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレーの型番EA942EE-24のページです。 型番EA942EE-24に関する仕様情報を記載しております。
300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300ml亜鉛メッキ補修用錆止めスプレー
400ml ステンレスコート・スプレー(艶有り) EA920SW-5
420ml ジンクスプレー(高金属感)
400ml ステンレスコート・スプレー
420ml 防食ジンクスプレー
500g チタン補修パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,581円2,865円2,995円3,514円2,722円15,198円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ライトグレーメタリックブライトシルバー(鱗片状)--グレー
使用温度範囲常温5~35℃10~30℃5℃~35℃10~30℃-35~200℃
乾燥時間(指触)20℃:約15分冬期:約1時間-----
内容量300ml400ml420ml400ml420ml-
塗り面積(1回塗り)0.7~0.9m2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました