ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

230ml生ゴミ用消臭スプレー

通常単価(税別)
808円
税込単価
889円
通常出荷日:3日目

【特長】・生ごみ臭・腐敗臭を瞬間消臭・天然果実アセロラから抽出した消臭成分です。・無香料・内容量…23...

詳細を確認

型番:

EA939-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA939-46の仕様・寸法情報

内容量
230ml
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA939-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808円
( 889円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生ごみ臭・腐敗臭を瞬間消臭
・天然果実アセロラから抽出した消臭成分です。
・無香料
・内容量…230ml

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230ml生ゴミ用消臭スプレーの型番EA939-46のページです。 型番EA939-46に関する仕様情報を記載しております。
230ml生ゴミ用消臭スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230ml生ゴミ用消臭スプレー
280ml 消臭スプレー(トイレその後に)
400ml 消臭剤(トイレの消臭力 アクアソープ)
200ml メディゾール消臭・除菌(無香)
630g 消臭剤(無香空間)
300g 消臭液 EA939-36
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格808円726円741円815円1,165円1,113円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
内容量230ml280ml400mL200ml630g300g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました