17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

高所用ブラシ/モップ

高所用ブラシ/モップ
通常単価(税別)
1,5694,468
税込単価
1,7264,915
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

ブラシサイズ

モップサイズ

モップ材質

商品詳細種別

ブラシ材質

最小発注数量
410mm
300×200mm
-
ポリプロピレン
-
-
ポリプロピレン
1個
620mm
φ160×385mm
-
ポリプロピレン
-
高所用除電ブラシ
ポリプロピレン・導電繊維
1個
600mm
-
110×460mm
ポリエステル
ポリエステル
-
-
1個
-
-
110×460mm
ポリエステル
ポリエステル
替モップ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,482
( 3,830 )
3日目
4,468
( 4,915 )
3日目
3,482
( 3,830 )
3日目
1,569
( 1,726 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高所用ブラシ/モップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所用ブラシ/モップ
240mm モップホルダー
130x430mm ダスターモップ
240x210mm 替モップ(適合ハンドル:EA928AB-140A~-180C)
240x240mm 替モップ(適合ハンドル:EA928AB-140A~-180C)
100x 400mm ホルダー(EA928AB-82E・F・G用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,569-1,2381,5861,0792,1842,834
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
適合ハンドルEA928AY-101~106EA928AB-140A~-180CEA928AB-140A~-180CEA928AB-140A~-180CEA928AB-140A~-180CEA928AB-140A~-180C
適用ハンドルEA928AY-101~106-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト