17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ボディソープ

ボディソープ
通常単価(税別)
3,6825,934
税込単価
4,0506,527
通常出荷日:2日目~3日目一部当日出荷可能

・天然ハーブ配合・植物生まれのせっけん成分が、お肌を優しくさっぱりと洗いあげます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内容量

内容量

最小発注数量
2L
2L
1個
4L
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,682
( 4,050 )
3日目
5,934
( 6,527 )
2日目

詳細情報

基本情報

・天然ハーブ配合
・植物生まれのせっけん成分が、お肌を優しくさっぱりと洗いあげます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボディソープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボディソープ
480ml ボディソープ/詰替用
薬用泡ハンドソープ
4.5L ハンドソープ・薬用
2.0L/4.0L シャンプー&リンス
薬用ハンドソープ(キレイキレイ)/詰替用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,682-1,0831,134 -5,485 -3,743 -573 -
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜3日目2日目3日目
詳細1天然ハーブ配合パラベン(防腐剤)フリー殺菌成分配合弱アルカリ性ソフトインワン弱酸性
詳細2弱アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性薬用手指用洗浄剤サラサラ成分(サラサラパウダー&シルクエッセンス)配合-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト