17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2.0L/4.0L シャンプー&リンス

2.0L/4.0L シャンプー&リンス
通常単価(税別)
3,7436,056
税込単価
4,1176,662
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ソフトインワン・髪がサラサラ、しなやかにまとまるコンディショナーインシャンプー・サラサラ成分(サラサ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内容量

内容量

最小発注数量
2L
2L
1個
4L
4L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,743
( 4,117 )
2日目
6,056
( 6,662 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ソフトインワン
・髪がサラサラ、しなやかにまとまるコンディショナーインシャンプー
・サラサラ成分(サラサラパウダー&シルクエッセンス)配合
・シトラスフルーティの香り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2.0L/4.0L シャンプー&リンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0L/4.0L シャンプー&リンス
4.5L ハンドソープ・薬用
ボディソープ
480ml ボディソープ/詰替用
薬用泡ハンドソープ
150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,743-5,485 -3,6821,0831,134 -4,066 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目2日目〜1日目
詳細1ソフトインワン弱アルカリ性天然ハーブ配合パラベン(防腐剤)フリー殺菌成分配合入数:1ロール250枚
詳細2サラサラ成分(サラサラパウダー&シルクエッセンス)配合薬用手指用洗浄剤弱アルカリ性弱アルカリ性弱アルカリ性-
詳細3酸性無香料----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト