17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルコール ハンド消毒液

通常単価(税別)
660981
税込単価
7261,079
通常出荷日:3日目

【特長】・手指・皮膚の洗浄・消毒・幅広いバイ菌をすばやく消毒・天然成分からなるエタノールを使用していま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

内容量

内容量

最小発注数量
置き型用
400ml
400ml
1個
付替用(置き型タイプ用)
400ml
400ml
1個
携帯用
30ml
30ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
3日目
874
( 961 )
3日目
660
( 726 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手指・皮膚の洗浄・消毒
・幅広いバイ菌をすばやく消毒
・天然成分からなるエタノールを使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール ハンド消毒液のレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
コロナの中で
5
満足度:5.0
親会社から連絡がありコロナ対策として何をしていますか 手洗い うがい マスクの着用を従業員の 安全性を考えて買いました。...もっと読む
1人が参考にしています。
消毒
5
満足度:5.0
コロナ禍の影響で手の消毒が癖になり 使用量も増え予備として購入しました。 もう少し流通量が増えることを期待します。
1人が参考にしています。
お客様用消毒液
5
満足度:5.0
入口に設置し、お客様に使用いただいています。 前面に大きく、「手指消毒」と記載があり、お客様にも気づいていただきやすいで...もっと読む
1人が参考にしています。
持ち運び出来るサイズの消毒液
5
満足度:5.0
消毒液の出る量がちょうど良く、液が手に馴染んで浸透しやすいです。
0人が参考にしています。
職場での除菌用
5
満足度:5.0
職場でのデスク周りの除菌用として購入。 エコを意識して詰め替え用ボトルがあるのが便利でリピート購入している。最近安定して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール ハンド消毒液
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
ハンドペーパー
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
消毒液スタンド(SUS304) SDS-1
メーカーエスコエスココスモビューティアズワンアズワントラスコ中山
通常価格660-1,512 -8,4293,386 -12,62062,172
通常出荷日3日目1日目1日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト