ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

400×300mmウェットティッシュ(30枚)【30個入り】

400×300mmウェットティッシュ(30枚) EA922HB-48
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:3日目

【特長】・弱酸性・材質…レーヨン、PET・無香料・ノンアルコール、アロエエキス配合(保湿剤)・1枚で充...

詳細を確認

型番:

EA922HB-48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

EA922HB-48の仕様・寸法情報

シートサイズ
400×300mm
入数
30枚
材質
レーヨン、PET
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA922HB-48
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱酸性
・材質…レーヨン、PET
・無香料
・ノンアルコール、アロエエキス配合(保湿剤)
・1枚で充分に拭ける超大判・超厚手サイズなので、布タオル代わりに使えます。
・シートサイズ…400×300mm
・入数…30枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400×300mmウェットティッシュ(30枚)の型番EA922HB-48のページです。 型番EA922HB-48に関する仕様情報を記載しております。
400×300mmウェットティッシュ(30枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400×300mmウェットティッシュ(30枚)
200×300mm 除菌アルコールタオル(50枚)
ワイペックス除菌アルコールウェットシート 20枚入×30袋
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
無水エタノールIP 400ml
メーカーエスコエスコグリーンクロスユニ・チャームエリエール健栄製薬
通常価格850円556円12,412円1,500円6,117円1,183円
通常出荷日3日目3日目4日目1日目9日目9日目
シートサイズ400×300mm200×300mm----
入数30枚-----
材質レーヨン、PET-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました