ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0L食器用洗剤(チャーミーV)

通常単価(税別)
4,182円
税込単価
4,600円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・チャーミーV・希釈タイプ・スポンジの除菌ができます。・すばやくすすげる高速すすぎ成分配合・つ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • 内容量
    4L(業務用)
  • 用途詳細
    食器用洗剤

型番:

EA922E-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA922E-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
内容量
4L(業務用)
用途詳細
食器用洗剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922E-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,182円
( 4,600円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャーミーV
・希釈タイプ
・スポンジの除菌ができます。
・すばやくすすげる高速すすぎ成分配合
・つぶせる容器
・内容量…4L(業務用)
・中性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0L食器用洗剤(チャーミーV)の型番EA922E-4のページです。 型番EA922E-4に関する仕様情報を記載しております。
4.0L食器用洗剤(チャーミーV)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0L食器用洗剤(チャーミーV)
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
4.5L 食器用洗剤(キュキュット)
4.0L モップ洗剤
4.0kg ガラスクリーナー
4.0kg 床クリーナー・業務用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,182円1,931円 -4,011円 -7,005円4,601円3,963円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤クリーナークリーナー
用途その他その他その他その他ガラス用床・壁用
内容量4L(業務用)4.5L(業務用)4.5L(業務用)4L4kg×1個4kg
用途詳細食器用洗剤-食器用洗剤モップ洗剤--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました