17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA922AJ-44
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番詳細1入数サイズ
EA922AJ-44弱酸性20錠標準

EA922AJ-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
水回り用
詳細1
弱酸性
入数
20錠
サイズ
標準
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 用途

  • 入数

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922AJ-44

商品タイプ

用途

入数

サイズ

最小発注数量
クリーナー
水回り用
20錠
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905円
( 996円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・台所・浴室・洗面所の排水口のニオイ・ヌメリを解消
・まな板や三角コーナー等のつけ置き洗浄にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプクリーナーの型番EA922AJ-44のページです。 型番EA922AJ-44に関する仕様情報を記載しております。
パイプクリーナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台所の洗浄に!
5
満足度:5.0
定期的に使用していますが、問題ありません。 商品名のとおり簡単に使用でき、ニオイ・ヌメリ対策になり助かっています。 大手...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクリーナー
1.0L/2.0L パイプクリーナー
アルファクリーナー
ガラスクリーナー(メジックリン)
4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)
1000ml 強力カビハイター(業務用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格905円1,249円1,574円 -849円 -1,931円 -1,128円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
詳細1弱酸性ジェルタイプ弱アルカリ性弱アルカリ性ワンダフルアルカリ性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました