ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

630mmキーキャリー

630mmキーキャリー EA916ZL-91
通常単価(税別)
967円
税込単価
1,064円
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…本体:プラスチック・スチールコード:ナイロン・開口幅…6mm・コードは素早く引き出せ、...

詳細を確認

型番:

EA916ZL-91
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA916ZL-91の仕様・寸法情報

本体サイズ
34×54mm
材質
本体:プラスチック・スチールコード:ナイロン
リング内径
21mm
コード長(mm)
630
開口幅
6mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA916ZL-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967円
( 1,064円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…本体:プラスチック・スチールコード:ナイロン
・開口幅…6mm
・コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
・コード長(mm)…630
・リング内径…21mm
・本体サイズ…34×54mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

630mmキーキャリーの型番EA916ZL-91のページです。 型番EA916ZL-91に関する仕様情報を記載しております。
630mmキーキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
630mmキーキャリー
キーキャリー(ステンレス製)
キーリング EA916ZS-31
80mm キーリング
580mm キーキャリー(チェーン)
95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格967円1,063円2,093円773円4,053円24,098円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
本体サイズ34×54mm20×11×48(H)mm--52(W)×98(H)×12(t)mm(フック部分を除く)95×70×131(H)mm(保護カバー着装時)
材質本体:プラスチック・スチールコード:ナイロンステンレスステンレス真鍮(ニッケルメッキ)本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング:スチール本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
リング内径21mm28mm50m21mm--
コード長(mm)630-----
開口幅6mm-6mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました