ファクトリーサプライ用品技術窓口

20kg鉱物油系洗浄剤

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • 希釈
    重度の汚れ:原液~20倍普通の汚れ:20~40倍軽度の汚れ:40~70倍
  • pH値
    13以上(原液)
  • 内容量
    20kg
  • メーカー型番
    4593
  • メーカー
    横浜油脂工業(Linda)

型番:

EA922A-21A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA922A-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
希釈
重度の汚れ:原液~20倍普通の汚れ:20~40倍軽度の汚れ:40~70倍
pH値
13以上(原液)
内容量
20kg
メーカー型番
4593
メーカー
横浜油脂工業(Linda)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA922A-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,160円
( 16,676円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ性
・液体
・内容量…20kg
・希釈…重度の汚れ:原液/20倍普通の汚れ:20/40倍軽度の汚れ:40/70倍
・pH値…13以上(原液)
・グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解
・シリケート化合物の働きでスタミナ持続
・汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的
・すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約
・鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車輌などの洗浄
・床洗浄、機械・器具の表面洗浄、取り外しのできる部品・用具の洗浄に。
・環境ホルモンフリー
・無リン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20kg鉱物油系洗浄剤の型番EA922A-21Aのページです。 型番EA922A-21Aに関する仕様情報を記載しております。
20kg鉱物油系洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20kg鉱物油系洗浄剤
20kg 鉱物油用多目的洗浄剤
18L油分散洗浄剤
18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)
600g 排水管洗浄剤
4.0L ワックス剥離剤(超強力)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,160円11,204円12,697円19,736円2,565円8,572円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤はく離剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用その他機械、部品、設備、床用水回り用床・壁用
希釈重度の汚れ:原液~20倍普通の汚れ:20~40倍軽度の汚れ:40~70倍3~20倍10~30倍又は30~50倍原液~10倍-5~20倍
pH値13以上(原液)---13.0以上-
内容量20kg20kg18kg18L600g4L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました