17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

400x155x145mm ケーブル用ボックス

400x155x145mm ケーブル用ボックス
通常単価(税別)
3,506
税込単価
3,857
通常出荷日:3日目

・絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく・熱を放出する通気口や、ほこりがたまりにくく電源火...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ホワイト
1個
ブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,506
( 3,857 )
3日目
3,506
( 3,857 )
3日目

詳細情報

基本情報

・絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
・熱を放出する通気口や、ほこりがたまりにくく電源火災を予防するメリットもあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400x155x145mm ケーブル用ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x155x145mm ケーブル用ボックス
安全カバー/2Pプラグ用(4個)
モニタースタンド(水平可動)
24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール)
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
70×60×120mmコンセント安全カバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,50673217,163516558996
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm約36(W)×12(D)×24(H)mm-24×22.5×35(H)mm30×22×47.5(H)mm70(W)×60(D)×120(H)mm
材質PC-ABSPVC支柱:スチール、アーム:アルミスチールスチールABS樹脂
重量約950g1個:2g、4個:8g3.3g---
対応サイズ7個口タップまで収納可能-27型まで対応---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト