17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.32-1.97m作業灯スタンド EA814ZA-6

1.32-1.97m作業灯スタンド

通常単価(税別)
26,899円
税込単価
29,589円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・伸長時…1,970mm・縮長時…1,320mm・作業灯取付数…最大1個・重量…5.6kg・取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 重量
    5.6kg
  • 作業灯取付数
    最大1個
  • 伸長時
    1,970mm
  • 縮長時
    1,320mm
  • 取付先端部径
    Φ20mm、Φ27mm
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
  • 型番
    CBX-3N

型番:

EA814ZA-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

1.32-1.97m作業灯スタンド 取扱説明書-11.32-1.97m作業灯スタンド 取扱説明書-2

EA814ZA-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
重量
5.6kg
作業灯取付数
最大1個
伸長時
1,970mm
縮長時
1,320mm
取付先端部径
Φ20mm、Φ27mm
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
型番
CBX-3N
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814ZA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,899円
( 29,589円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸長時…1,970mm
・縮長時…1,320mm
・作業灯取付数…最大1個
・重量…5.6kg
・取付先端部径…直径20mm、直径27mm
・EA814EC-13、EL-11用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.32-1.97m作業灯スタンドの型番EA814ZA-6のページです。 型番EA814ZA-6に関する仕様情報を記載しております。
1.32-1.97m作業灯スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.32-1.97m作業灯スタンド
ハタヤリミテッド CBX-3N ハイブライトスタンド/アタッチメントバー
1.2-2.0m 作業灯スタンド
0.85-2.0m作業灯スタンド
[充電式] 作業灯/LED
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)
メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,899円6,314円 -12,954円13,424円178,755円12,308円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品-関連商品関連商品その他マグネット式
その他オプション-オプションオプション--
重量5.6kg-4.1kg4.7kg11.3kg(電池含)1.5kg
作業灯取付数最大1個-最大2個最大1--
伸長時1,970mm-2000mm(自在)2000mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました