ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

527×450×78mm[電波]屋外用掛時計ソーラー電源

通常単価(税別)
88,392円
税込単価
97,231円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電波受信機能・周波数…40kHz/60kHz自動選局・電源…ソーラー電池(配線工事不要)・ス...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA798CC-126
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CC-126の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CC-126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,392円
( 97,231円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波受信機能
・周波数…40kHz/60kHz自動選局
・電源…ソーラー電池(配線工事不要)
・ステンレス枠
・スイープ秒針
・屋外・防雨仕様
・サイズ…450(W)×78(D)×527(H)mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527×450×78mm[電波]屋外用掛時計ソーラー電源の型番EA798CC-126のページです。 型番EA798CC-126に関する仕様情報を記載しております。
527×450×78mm[電波]屋外用掛時計ソーラー電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
527×450×78mm[電波]屋外用掛時計ソーラー電源
直径450mm[防雨]屋外用掛時計
電波時計(屋外用) パルウェーブM611B
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
415x325x 78mm [電波]掛時計
直径350mm[電波]掛時計 EA798CB-78A
メーカーエスコエスコDAILY(リズム時計工業)セイコークロックエスコエスコ
通常価格88,392円58,743円78,004円13,294円18,000円16,841円
通常出荷日2日目2日目7日目1日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました