ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

直径450mm[防雨]屋外用掛時計

通常単価(税別)
58,743円
税込単価
64,617円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・クオーツ・電源…CR2477×1個(付属)・ステンレス枠・2針式・屋外・防雨仕様・配線工事不...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA798CC-95
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CC-95の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CC-95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,743円
( 64,617円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クオーツ
・電源…CR2477×1個(付属)
・ステンレス枠
・2針式
・屋外・防雨仕様
・配線工事不要の電池式
・サイズ…直径450×78mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径450mm[防雨]屋外用掛時計の型番EA798CC-95のページです。 型番EA798CC-95に関する仕様情報を記載しております。
直径450mm[防雨]屋外用掛時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径450mm[防雨]屋外用掛時計
527×450×78mm[電波]屋外用掛時計ソーラー電源
電波時計(屋外用) パルウェーブM611B
直径421mm[電波]掛時計
直径360mm[電波]掛時計
直径390mm[衛星電波]掛時計
メーカーエスコエスコDAILY(リズム時計工業)エスコエスコエスコ
通常価格58,743円88,392円78,004円28,552円9,763円37,996円
通常出荷日2日目2日目7日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました