ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

465×337×99mm[電波]からくり掛時計

通常単価(税別)
29,793円
税込単価
32,772円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電波受信機能・周波数…40kHz/60kHz自動選局・電源…単2電池×4本(付属)・機能…毎...

詳細を確認

型番:

EA798CC-84
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CC-84の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CC-84
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,793円
( 32,772円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波受信機能
・周波数…40kHz/60kHz自動選局
・電源…単2電池×4本(付属)
・機能…毎正時メロディ(4ジャンル・全40曲)、自動鳴り止め
・プラスチック枠
・スイープ秒針(暗時停止機能)
・スワロフスキークリスタル使用飾り付
・サイズ…337(W)×99(D)×465(H)mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

465×337×99mm[電波]からくり掛時計の型番EA798CC-84のページです。 型番EA798CC-84に関する仕様情報を記載しております。
465×337×99mm[電波]からくり掛時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
465×337×99mm[電波]からくり掛時計
直径390mm[電波]からくり掛時計
掛時計 スペイシー M465
直径421mm[電波]掛時計
直径360mm[電波]掛時計
直径390mm[衛星電波]掛時計
メーカーエスコエスコシチズン(リズム時計)エスコエスコエスコ
通常価格29,793円33,269円30,838円28,552円9,763円37,996円
通常出荷日2日目5日目1日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました