ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

環境目安表示付[電波]掛時計 EA798CB-90

通常単価(税別)
28,138円
税込単価
30,952円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電波受信機能・周波数…40kHz/60kHz自動選局・機能…環境目安表示、ライト、カレンダー...

詳細を確認

型番:

EA798CB-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA798CB-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CB-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,138円
( 30,952円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波受信機能
・周波数…40kHz/60kHz自動選局
・機能…環境目安表示、ライト、カレンダー、温・湿度表示
・電源…単2電池×4本(付属)
・木枠
・ステップ秒針(暗時停止機能)
・環境目安表示機能付…熱中症とインフルエンザが発生しやすい温度・湿度であることを「警告音やLEDの点滅」、「注意項目」でお知らせします。
・サイズ…直径361×60mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境目安表示付[電波]掛時計 EA798CB-90の型番EA798CB-90のページです。 型番EA798CB-90に関する仕様情報を記載しております。
環境目安表示付[電波]掛時計 EA798CB-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
環境目安表示付[電波]掛時計 EA798CB-90
直径350mm[電波]掛時計 EA798CB-78A
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
電波掛時計(温度湿度表示付き)
大型電波掛時計(温度湿度・カレンダー表示)
セイコークロック 電波時計(32チャイム・メロディ機能付)PT201S
メーカーエスコエスコセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格28,138円16,841円13,879円9,254円22,207円23,456円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました