ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

直径550mm[電波]掛時計

通常単価(税別)
38,000
税込単価
41,800
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電波受信機能・電波ON/OFF切替可能・周波数…40/60kHz自動選局・電源…単3アルカリ...

詳細を確認

型番:

EA798CB-15B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA798CB-15Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA798CB-15B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,000
( 41,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波受信機能
・電波ON/OFF切替可能
・周波数…40/60kHz自動選局
・電源…単3アルカリ電池×4本(付属)
・電池寿命…約5年
・電池交換お知らせ機能付
・音の静かなスイープ秒針(夜眠る秒針)
・サイズ…直径550×55mm
・重量…3.3kg
・銀色ヘアライン仕上(白)
・ステンレス枠
・風防…ガラス製
・名入…50×120mm(黒)
・木ねじ1個付属
・ユニバーサルデザインフォント使用
・グリーン購入法適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直径550mm[電波]掛時計の型番EA798CB-15Bのページです。 型番EA798CB-15Bに関する仕様情報を記載しております。
直径550mm[電波]掛時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径550mm[電波]掛時計
直径360mm[電波]掛時計
直径390mm[衛星電波]掛時計
SEIKO 電波掛時計 直径390×52 P枠 銀色半光沢
電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
電波掛時計 ザラージ
メーカーエスコエスコエスコセイコークロックセイコークロックキングジム
通常価格38,0009,98039,90022,50016,87512,000
通常出荷日2日目2日目2日目1日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト