ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚

通常単価(税別)
83,262円
税込単価
91,588円
通常出荷日:6日目

金属枠にはステンレス、前面には飛散防止ガラスを使ったスーパーフラット掲示板用の屋外用時計です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    安全掲示板用時計
  • トラスココード
    811-5503
  • 摘要
    屋外防雨型・取付用ビスナット付・電池付(使用電池:CR2477またはSB-T53)
  • 質量(g)
    3100.0
  • 材質1
    金属枠:ステンレス、前面:飛散防止ガラス

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

314-59
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:450φ×80mm厚
重量:3,050g
使用電池:CR2477またはSB-T53電池付
〈付属品〉取付用ビスナット

314-59の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
安全掲示板用時計
トラスココード
811-5503
摘要
屋外防雨型・取付用ビスナット付・電池付(使用電池:CR2477またはSB-T53)
質量(g)
3100.0
材質1
金属枠:ステンレス、前面:飛散防止ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
314-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,262円
( 91,588円 )
6日目

詳細情報

基本情報

金属枠にはステンレス、前面には飛散防止ガラスを使ったスーパーフラット掲示板用の屋外用時計です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚の型番314-59のページです。 型番314-59に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 安全掲示板用時計 450Ф×80mm厚
安全掲示板 (大) 箱屋根時計付
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80
ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm
ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格83,262円175,149円1,448円1,734円3,737円5,362円
通常出荷日6日目9日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他----黒板
詳細安全掲示板用時計-----
トラスココード811-5503167-7695---741-8825
摘要屋外防雨型・取付用ビスナット付・電池付(使用電池:CR2477またはSB-T53)-----
質量(g)3100.064000.0---1080.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました