17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルタイマー EA798C-143 EA798C-143

デジタルタイマー EA798C-143

通常単価(税別)
2,460
税込単価
2,706
通常出荷日:3日目

【特長】・設定範囲…1秒/99分59秒・機能…カウントダウン・アップ、アラーム、リピート・電源…単4電...

詳細を確認
  • 電源
    単4電池×1本(付属)
  • サイズ
    92(W)×17(D)×82(H)mm
  • 機能
    カウントダウン・アップ、アラーム、リピート
  • 重量
    82g
  • 設定範囲
    1秒~99分59秒

型番:

EA798C-143
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA798C-143の仕様・寸法情報

電源
単4電池×1本(付属)
サイズ
92(W)×17(D)×82(H)mm
機能
カウントダウン・アップ、アラーム、リピート
重量
82g
設定範囲
1秒~99分59秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA798C-143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定範囲…1秒/99分59秒
・機能…カウントダウン・アップ、アラーム、リピート
・電源…単4電池×1本(付属)
・サイズ…92(W)×17(D)×82(H)mm
・重量…82g
・マグネット、スタンド、ストラップ穴付
・アラーム時、「音」「光」「音+光」の3パターン切替
・5種類のアラーム音から選べます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルタイマー EA798C-143の型番EA798C-143のページです。 型番EA798C-143に関する仕様情報を記載しております。
デジタルタイマー EA798C-143のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルタイマー EA798C-143
デジタルタイマー(オレンジ)
デジタルタイマー(ブラック)
57×33×73mmデジタルタイマー
80x70x30mm タイマー(デジタル)
79x79x18mm タイマー(デジタル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4601,4951,9632,4802,9531,127
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
電源単4電池×1本(付属)CR2032×1個(付属)CR2032×1個(付属)LR44×1個(付属)単4電池×1個(付属)LR44×2個(付属)
サイズ92(W)×17(D)×82(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mm82(W)×15(D)×82(H)mmスタンド使用時:73(W)×33(D)×57(H)mm80(W)×30(D)×70(H)mm79(W)×18(D)×79(H)mm
機能カウントダウン・アップ、アラーム、リピートカウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフカウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)、プリアラーム(アラーム設定時間の10分前と5分前)、時計、オートパワーオフカウントダウン・アップ(4ch)、時計カウントダウン・アップ、時刻、アラーム、カレンダーカウントアップ(アラーム設定時間まで)カウントダウン(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
重量82g67g(電池含む)67g(電池含む)60g約85g(電池含む)80g(電池含む)
設定範囲1秒~99分59秒最小10秒~最大99分50秒最小10秒~最大99分50秒-1秒~99時間59分59秒最小1秒~最大99分99秒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました