17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA780K-3A用]受光器 EA780K-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[EA780K-3A用]受光器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA780K-30

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・EA780K-3A、-3SA用受光器(リアルグリーンレーザー墨出器専用)
・検出動作範囲…1.5m/25m(作業環境による)
・表示…赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
・中心検出表示…青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
・精度…レーザーラインの中心から±1.0mm以内
・サイズ…68(W)×26(D)×140(H)mm
・重量…170g
・電源…9Vアルカリ乾電池(006P)×1個(付属)※マンガン乾電池も使用可
・連続動作時間…約30時間
・オートパワーオフ時間…約10分(手動電源オフも可)
・防塵・防滴…IP56
・レシーバークランプ付(取付可能幅:0/約55mm)
・※検出動作範囲はレーザー墨出器本体によって異なります。使用される本体の作業範囲(屋外モード)を参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

オートパワーオフ時間
約10分(手動電源オフも可)
サイズ
68(W)×26(D)×140(H)mm
中心検出表示
青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
電源
9Vアルカリ乾電池(006P)×1個(付属)※マンガン乾電池も使用可
検出動作範囲
1.5m~25m(作業環境による)
精度
レーザーラインの中心から±1.0mm以内
表示
赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
連続動作時間
約30時間
重量
170g
防塵・防滴
IP56

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト