17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[EA762MB-10A・11A]刃受け【10個入り】

[EA762MB-10A・11A]刃受け
通常単価(税別)
1,119円
税込単価
1,231円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

最小発注数量
EA762MB-10A用刃受け
1パック

10個入り

EA762MB-11A用刃受け
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119円
( 1,231円 )
3日目
1,119円
( 1,231円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ 画像

    エスコ

    [B5/26-A4/30穴 切替式] 多穴パンチ

    【商品仕様】重量…8kg。穴間隔…9.5mm。穴径…5.5mm。パンチ奥行…3.5mm。B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。B5判26穴・A4判30穴用。サイズ…360(W)×235(D)×115(H)mm(ハンドル部高さ290mm)。穿孔能力…PPC用紙18枚(2mm厚まで)。JAN:4518340409750

  • 119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0 画像

    エスコ

    119x123x123mm/ 35枚 パンチ EA762MA-0

    【特長】穿孔能力PPC用紙35枚。穴径6mm。穴奥行12mm。穴間隔80mm。サイズ119(W)×123(D)×123(H)mmストッパ使用時高さ:63mm。重量423g。カラー白。中空刃で軽く穴あけ(※中空刃:刃の中が空洞の刃のこと。)。金属+前面プラスチックハンドル。入数1。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA762MB-10A・11A]刃受けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA762MB-10A・11A]刃受け
[EA762MB-10A・11A]替刃
2穴パンチ PN-35用刃受け 10個入 PN-35B
2穴パンチ PN-36用刃受け 10個入 PN-36B
2穴パンチ PN-30用替刃 2本入 PN-30A
2穴パンチ PN-36用替刃 2本入 PN-36A
メーカーエスコエスココクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,119円5,092円2,422円2,167円5,464円8,097円
通常出荷日3日目3日目6日目6日目6日目6日目
入数10個2個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト