ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[80枚用]中型ホッチキス

[80枚用]中型ホッチキス EA762HB-9
通常単価(税別)
7,727
税込単価
8,500
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…63×202×153(H)mm・針装てん数…100本・とじ奥行き調整レバー(7.5/...

詳細を確認

型番:

EA762HB-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA762HB-9の仕様・寸法情報

とじ枚数
2~80枚
サイズ
63×202×153(H)mm
付属品
針(1000本)
とじ奥行(最大)
30mm
針装てん数
100本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762HB-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727
( 8,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…63×202×153(H)mm
・針装てん数…100本
・とじ奥行き調整レバー(7.5/30mm)
・針の残量確認窓付
・フラットクリンチ方式
・針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
・付属品…針(1000本)
・とじ枚数…2/80枚
・とじ奥行(最大)…30mm
・グリーン購入法適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[80枚用]中型ホッチキスの型番EA762HB-9のページです。 型番EA762HB-9に関する仕様情報を記載しております。
[80枚用]中型ホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[80枚用]中型ホッチキス
[170枚用]大型ホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス
[75枚綴じ]中型ホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
中とじ製本用ホッチキス(ブラック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,72718,1701,21714,3822,4046,172
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
とじ枚数2~80枚30~170枚約32枚(最大)EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚26枚15枚
サイズ63×202×153(H)mm90×390×215(H)mm28(W)×83(D)×66(H)mm84(W)×304(D)×178(H)mm(W)26×(D)109×(H)62mm43(W)×309(D)×55(H)mm
付属品針(1000本)-針200本---
とじ奥行(最大)30mm68mm----
針装てん数100本100本(別売)100本100本100本(別売)100本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました