ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[170枚用]大型ホッチキス

[170枚用]大型ホッチキス EA762HA-16
通常単価(税別)
18,170円
税込単価
19,987円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…90×390×215(H)mm・針装てん数…100本(別売)・リムーバー付・ズレ防止...

詳細を確認

型番:

EA762HA-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762HA-16の仕様・寸法情報

とじ枚数
30~170枚
サイズ
90×390×215(H)mm
とじ奥行(最大)
68mm
針装てん数
100本(別売)

型番リスト

表示件数
型番
EA762HA-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,170円
( 19,987円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…90×390×215(H)mm
・針装てん数…100本(別売)
・リムーバー付
・ズレ防止のロック付奥行調整レバー
・替針サイズによって、とじ枚数は異なります。
・とじ枚数…30/170枚
・とじ奥行(最大)…68mm
・グリーン購入法適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[170枚用]大型ホッチキスの型番EA762HA-16のページです。 型番EA762HA-16に関する仕様情報を記載しております。
[170枚用]大型ホッチキスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[170枚用]大型ホッチキス
[80枚用]中型ホッチキス
[150枚綴じ]大型ホッチキス
32枚用 軽とじホッチキス
26枚用 軽とじホッチキス
[75枚綴じ]中型ホッチキス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,170円7,727円26,458円1,217円2,404円14,382円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
とじ枚数30~170枚2~80枚-約32枚(最大)26枚EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25~75枚
サイズ90×390×215(H)mm63×202×153(H)mm83(W)×303(D)×227(H)mm28(W)×83(D)×66(H)mm(W)26×(D)109×(H)62mm84(W)×304(D)×178(H)mm
とじ奥行(最大)68mm30mm----
針装てん数100本(別売)100本100本100本100本(別売)100本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました