ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

貼る画鋲(強力型)(48個×5シート)【5個入り】

貼る画鋲(強力型)(48個×5シート) EA762FC-36
通常単価(税別)
967円
税込単価
1,064円
通常出荷日:3日目

【特長】・サイズ…15×15mm・穴をあけない貼る画鋲・凹凸面にもしっかり貼れる強粘着タイプです。・カ...

詳細を確認

型番:

EA762FC-36
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

EA762FC-36の仕様・寸法情報

カラー
白
入数
角型48個×5シート
サイズ
15×15mm
材質
アクリル系粘着剤,ポリエチレンフォーム基材

型番リスト

表示件数
型番
EA762FC-36
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
967円
( 1,064円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…15×15mm
・穴をあけない貼る画鋲
・凹凸面にもしっかり貼れる強粘着タイプです。
・カッター、ハサミ不要で切る手間が要りません。
・ガラス、タイル、レンガ、大理石、コンクリート等
・入数…角型48個×5シート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貼る画鋲(強力型)(48個×5シート)の型番EA762FC-36のページです。 型番EA762FC-36に関する仕様情報を記載しております。
貼る画鋲(強力型)(48個×5シート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼る画鋲(強力型)(48個×5シート)
カラーピン(ロング/11本)
カラーピン(針長10mm)
貼る画鋲/ワッポン
とじ金具(10本)
両面強力粘着ピン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミツヤ
通常価格967円495円555円510円499円462円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
カラー白-----
入数角型48個×5シート11本15本-10本-
サイズ15×15mm-----
材質アクリル系粘着剤,ポリエチレンフォーム基材PS樹脂、鋼線PS樹脂、鋼線架橋ポリエチレン発泡体--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画びょう・ピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました