17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[A4判]ドキュメントホルダー

[A4判]ドキュメントホルダー
通常単価(税別)
989円
税込単価
1,088円
通常出荷日:3日目

・クリアーホルダーが入るワイドタイプ・間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
青
1個
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989円
( 1,088円 )
3日目
989円
( 1,088円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・クリアーホルダーが入るワイドタイプ
・間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[A4判]ドキュメントホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[A4判]ドキュメントホルダー
[A4判S型]ポケットファイル(2ポケット)
[A4判S型]ポケットファイル(6ポケット)
[A4判]316x227mm クリップ式ファイル
クリップファイル(マグネットクリップ付)
[A4判S型]名刺ホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格989円528円 -702円5,541円956円2,925円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1A4判A4判S型A4判S型A4判A4判A4判S型
材質PPPPPP-PP-
詳細212仕切り、13ポケットA3サイズ、クリアファイルも収納可能A3サイズ、クリアファイルも収納可能PPシート製(0.5mm厚)書類保管ポケット付タテ入れ差し替え式
収納枚数約200枚(コピー用紙)--20枚--
サイズ(W×D×H)325×18×256mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト