ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)

セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻) EA761DW-118
通常単価(税別)
2,473
税込単価
2,720
通常出荷日:3日目

・剥がすと「VOID」の文字が残ります。・テープ幅の合うものをお選び下さい。

型番:

EA761DW-118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761DW-118の仕様・寸法情報

長さ
5.5m巻
テープ幅
18mm
テープ色
文字色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
EA761DW-118

テープ幅

最小発注数量
18mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473
( 2,720 )
3日目

詳細情報

基本情報

・剥がすと「VOID」の文字が残ります。
・テープ幅の合うものをお選び下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)の型番EA761DW-118のページです。 型番EA761DW-118に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)
耐油テープカートリッジ(5.5m巻)
5.5m 配線マーカーテープ
18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)
テープカートリッジ(8m巻)
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4731,573 -1,435 -2,1061,435 -2,503
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ5.5m巻5.5m巻5.5m5m巻8m巻-
テープ色-ホワイト--
文字色ブラックブラックブラック-ブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました