ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 文字色

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)

18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻) EA761DW-51
通常単価(税別)
2,106
税込単価
2,317
通常出荷日:3日目

・アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。・テープ幅の合うものをお選び下さい。

型番:

EA761DW-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761DW-51の仕様・寸法情報

長さ
5m巻
テープ幅
18mm
テープ色
ホワイト
文字色

型番リスト

表示件数
型番
EA761DW-51

文字色

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,106
( 2,317 )
3日目

詳細情報

基本情報

・アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
・テープ幅の合うものをお選び下さい。

商品担当おすすめ

  • 耐油テープカートリッジ(5.5m巻) 画像

    エスコ

    耐油テープカートリッジ(5.5m巻)

    【特長】長さ…5.5m巻。文字色…ブラック。油のついている面にもしっかり貼れます。テープ幅の合うものをお選び下さい。テープ幅…12mm。テープ色…白

  • チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ 画像

    エスコ

    チューブマーカー EA761DC用チューブテープ/カートリッジテープ

    【特長】入力…JIS配列キーボード式。電源…ACアダプター(付属)、単3電池×4本(別売)。USB接続対応。チューブ切断方法…ハーフカット(自動)、フルカット(手動)。サイズ…295(W)×293(D)×94(H)mm。重量…2.3kg。現場でのコードレス作業にも便利です。付属品…インクリボン(黒)、ACアダプタ。適合チューブ…EA761DC-1/-4。適合テープ…EA761DC-11/-15。チューブ内径…塩ビ:

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)の型番EA761DW-51のページです。 型番EA761DW-51に関する仕様情報を記載しております。
18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)
耐油テープカートリッジ(5.5m巻)
セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
テープカートリッジ(8m巻)
5.5m 配線マーカーテープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1061,573 -2,4732,5031,435 -1,435 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ5m巻5.5m巻5.5m巻-8m巻5.5m
テープ幅18mm--24mm--
テープ色ホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました