17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

耐油テープカートリッジ(5.5m巻)

耐油テープカートリッジ(5.5m巻)
通常単価(税別)
1,5732,657
税込単価
1,7302,923
通常出荷日:3日目

・油のついている面にもしっかり貼れます。・テープ幅の合うものをお選び下さい。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

最小発注数量
9mm
1個
12mm
1個
24mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
3日目
2,106
( 2,317 )
3日目
2,657
( 2,923 )
3日目

詳細情報

基本情報

・油のついている面にもしっかり貼れます。
・テープ幅の合うものをお選び下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐油テープカートリッジ(5.5m巻)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油テープカートリッジ(5.5m巻)
セキュリティテープカートリッジ(5.5m巻)
18mm 布転写テープカートリッジ(5m巻)
5.5m 配線マーカーテープ
テープカートリッジ(8m巻)
24mm テープカートリッジ(1.5m巻)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,573-2,4732,1061,435 -1,435 -2,503
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
長さ5.5m巻5.5m巻5m巻5.5m8m巻-
テープ色ホワイト---
文字色ブラックブラック-ブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト